SF30SA

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Prísavky
Séria V-SF

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická55 [N]
Zdvihová sila13 [N]
Objem8.9 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D130 [mm]
Rozmer D217 [mm]
Rozmer H min.22 [mm]
Rozmer H max.35 [mm]