SF85L

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Prísavky
Séria V-SF

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická443 [N]
Zdvihová sila90 [N]
Objem166 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D185 [mm]
Rozmer D224.5 [mm]
Rozmer H min.50 [mm]
Rozmer H max.76 [mm]