PRN1-270-B

Lopatkové valce
Séria PRN

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady
  • Tlmená koncová poloha
    Olejová brzda umožňuje jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšuje tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie
  • Kovaný hnací hriadeľ
    Tento hriadeľ nie je len robustný, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť
Vybavenie/možnosti
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • Induktívny senzor
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu 270°
Technické údaje
Uhol výkyvu270 [°]
Tolerancia uhlu výkyvu0° / +4° [°]
Štartovací uhol45 [°]
Moment otáčania0.15 [Nm]
Rotačný čas0.24 [s]
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.-5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus2.8 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.04 [kg]