SF125D4-C

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C

"Šikovný"

  • Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
    Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja
  • Veľký stredový otvor
    Znížte rušivé obrysy vo vašej aplikácii tak uložením napájacích vedení priamo cez stred otočnej príruby
  • Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
    Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • Tekuté prevedenie
  • IP64
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu nastavovací
  • Príruba
  • Uhol výkyvu 180 ° ľubovoľne nastaviteľný
  • Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Technické údaje
Uhol výkyvu0-180 [°]
Moment otáčania34 [Nm]
Pneumatický prenos energie4 [Počet]
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-180 [°]
Priechodný otvor Ø26 [mm]
Zaťaženie ložiska axiálne3400 [N]
Zaťaženie ložiska radiálne391 [Nm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [°]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus440 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť11 [kg]
Výhody podrobne
  1. dutý hriadeľ dvojnásobne uložený v guľôčkových ložiskách
    na prevedenie napájacích vedení vysoké zachytenie síl a momentov
  2. až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
    pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
  3. nastaviteľná koncová poloha
    koncové polohy nastaviteľné o +/- 3°
  4. veľká, presná upevňovacia príruba
    najjednoduchšie pripojenie dielca
  5. integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh vďaka namontovaniu v pneumatickom tlakovom priestore sa zabráni ohrievaniu
  6. škrtiace skrutkovanie
    pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky)
  7. Prenos sily
    ozubené tyče a ozubené koleso
  8. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce vysoký otáčavý moment