NJ8-E2

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Sensor-Ø8 [mm]
Gesicherter Schaltabstand Sa1,20 [mm]
Bemessungsschaltabstand Sn1,50 [mm]
Realschaltabstand Sr1,5 [mm]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
SchaltausgangPNP
SchaltfunktionSchließer (NO)
Betriebsspannung min.10 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom200 [mA]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Lastkapazität max.1 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.7 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.2 [mA]
Restwelligkeit max.10 [%]
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
Schaltfrequenz5000 [Hz]
Spannungsabfall2,5 [V]
Tiefe50 [mm]
AnschlussartKabel
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt3x0.14 [mm²]
Kabel-Ø D3 [mm]
Kabellänge5 [m]
Einbauartbündig
KurzschlussfestJa
VerpolungssicherJa
Befestigungslänge50,0 [mm]
GehäusewerkstoffMessing
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Werkstoff KabelmantelPUR
Anzugsmoment3 [Nm]
GrundnormIEC 60947-5-2
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP68
FunktionsanzeigeJa
BetriebsspannungsanzeigeNein
Oberflächenschutzvernickelt