机器人行走轴
ZRM 系列

  • 坚固耐用
    力矩载荷比行业基准高出 20%
  • 灵活适配
    可配置行程,提供丰富选配方案
  • 经久耐用
    业界领先的使用寿命
  • 客户定制
    可根据各类应用场景灵活调整

 技术数据
安装尺寸最大行程 [mm]最大速度 [m/s] 最大加速度 [m/s²] 保持力 [N]
AMB0401,810450-
AMB0605.670550400/300
AMB0805.610550650/450
AMB1205.5505501.200/850