DVR100I8

气动旋转分配器
DVR 系列

  • 紧凑的媒质传输系统
    这个D1转换器使由于电揽断开或不确定的电缆外形干涉而导致的信号断开和干扰成为过去式
  • 扁平设计
    这个结构减少了机械手端到负载端距离,降低对机器人的力矩负载要求,从而可选择更经济划算的机器人型号
  • 镀金接触点
    您可以灵活的传输任何电流,从极小电流到大到250V、6A能源,并且保证性能上的可靠
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 100
气体传输8 [编号]
电传输8孔接头
最大电流6 [A]
最大电压250 [V]
最大加速度20 [m/s²]
最大速度100
最大速度600 [°/s]
径向跳动 +/-0.04 [mm]
轴向跳动 +/-0.04 [mm]
持续扭矩4 [Nm]
松开扭矩6 [Nm]
最大操作气压10 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
惯性矩100 [kgcm²]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量4.5 [kg]
具体优势
  1. 扭力支架
    转动时支持转子(动作中)
  2. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金 硝化钢
  3. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  4. 直通气路
    用于WWR 系列
  5. 弹簧系统
    DVR63 以上双拟合
  6. 电刷
    镀金 可传输极小电流
  7. 集成8条气路
    用于无管道空气传输 气管不必扭曲
  8. 最多可传输12路能源
    用于无电缆信号传输 电缆不会受到扭曲