ZK1036

Schneidzangen
Serie ZK1000
- Extrem Leicht
Dieses Leichtgewicht ermöglicht Ihnen oftmals den Einsatz einer kleineren Verfahrachse und reduziert somit die Gesamtkosten der Anwendung - Magnetfeldsensorabfrage integriert
Eine der wenigen Schneidzangen auf dem Markt, deren Stellungen prozesssicher abgefragt und an die Steuerung übertragen werden können - Hier entscheiden Sie selbst!
Ob Anguss oder Stahldraht: Durch die Vielzahl an Schneidengeometrien und -materialien finden Sie immer die richtigen Schneiden
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder öffnend O
- IP30
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 2.5 [°] |
Greifmoment beim Schließen | 40 [Nm] |
Schließzeit | 0.04 [s] |
Öffnungszeit | 0.15 [s] |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 9.2 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.31 [kg] |
möglicher Schneid-Ø max. Kunststoff | 4 [mm] |
möglicher Schneid-Ø max. Hartkunststoff | 2.6 [mm] |
möglicher Schneid-Ø max. Kupfer | 1.6 [mm] |
möglicher Schneid-Ø max. Stahl | 1 [mm] |
möglicher Schneid-Ø max. Klavierdraht | 0.5 [mm] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Schneideinsatz
flexibel Einsetzbar durch applikationsspezifische Schneidengeometrien - Rückstellfeder
zum Öffnen der Schneiden - Befestigungsschelle
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - Magnetfeldsensor
zur Positionsabfrage - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder - Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
über Passung, Gewinde und Kontermutter - Energiezuführung