WVM5

Winkel-Schwenk-Verschraubungen
Serie WV

  • Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
  • Abgewinkelt und Schwenkbar 
AnschlussgewindeM5
Außen-Ø Anschlussschlauch4 [mm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.01 [kg]
Maß d32 [mm]
Maß D18 [mm]
Maß i4 [mm]
Maß L114 [mm]
Maß L217 [mm]
Maß L35.3 [mm]
S8 [mm]