GPP5003N-AL-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

"Der Beste"

  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
    Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.
Ausstattung/Optionen
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Sperrluft
  • Großer Hub
  • 15 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Aluminum Linear Guide
Technische Daten
Hub pro Backe2.5 [mm]
Greifkraft beim Schließen140 [N]
Greifkraft beim Öffnen150 [N]
Schließzeit0.015 [s]
Öffnungszeit0.015 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.1 [kg]
Länge Greifbacken max.60 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur-10 ... +90 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus2.1 [cm³]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-14
Schutzart nach IEC 60529IP40
KorrosionsgeschütztNein
Gewicht0.078 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Steel Linear Guide
    Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken Auch in der Variante Stahl / Aluminum erhältlich
  4. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  5. Integrierte Greifkraftsicherung
    Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  6. Antrieb
    Doppelwirkender Pneumatikzylinder
  7. Befestigung und Positionierung
    Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch
  8. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  9. Doppellippendichtung
    IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer