MFS01-S-KHC-P1-PNP

Magnetfeldsensoren
Serie MFS
- zur Abfrage einer Kolbenposition bei pneumatischen Zylindern
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Technische Daten
Anschluss | Kabel mit Stecker |
Anschlussart | Kabel/Stecker |
Anschlussgewinde | M8 |
Ansprechempfindlichkeit typ. | 1.7 [mT] |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0.14 [mm²] |
Bauart | Magnetfeldsensoren |
Baugröße | MFS01 |
Betriebsspannung | 10 ... 30 [V DC] |
Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
Betriebsspannung min. | 10 [V DC] |
Betriebstemperatur | -30 ... +80 [°C] |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
Dauerstrom | ≤100 [mA] |
Dämpfer Gehäuselänge | 13 [mm] |
Einbauart | Kabelabgang radial |
Einschaltimpulsunterdrückung | Ja |
Elektrische Ausführung | DC 3-Leiter |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Hysterese typisch | ≤0,4 [mT] |
Kabellänge | 0.3 [m] |
Kurzschlussfest | Ja |
MTTFd-Wert | 1432 [a] |
Reproduzierbarkeit | ≤0,1 [mT] |
Schaltausgang | PNP |
Schaltfrequenz | 1000 [Hz] |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Schock- und Schwingfestigkeit | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Spannungsabfall | ≤2,5 [V] |
Stromaufnahme | ≤8 [mA] |
TM-Wert | 20 [a] |
Umgebungstemperatur | -30 ... +80 [°C] |
Verpolungssicher | Ja |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Zulassung | CE |
Zylinderbauform | C-Nut |
Überfahrweg typ. | 2 [mm] |
Sensor-Abfrageprinzip | Magnetfeld |