GZ25-35G

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GZ

Persönliche Daten
Nachricht
Aufbau im Schnitt
  1. einstellbare Schaltnocke
    direkte Abfrage der Greifbackenbewegung
  2. Befestigung Klemmbock
    für induktiven Näherungsschalter
  3. Greiferbacke aus Stahl (C45K)
    individuelle Nachbearbeitung härtbar
  4. Einstellschraube
    stufenlos einstellbarer Öffnungshub feststellen der Greiferbacke zur exakten Justierung des Werkstückes
  5. Antrieb
    Direktantrieb über Plungerkolben
  6. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  7. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  8. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab GZ18-23D bis GZ55-65D)