GU1

Gummibacken
Serie GU
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- GU1: Grundbacke mit Einzugsnoppen
- Aufnahmebohrungen für Einzugsnoppen - 4,5 mm
Technische Daten
| Festigkeit DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
| Material | NBR |
| Farbe | Schwarz |
| Hitzebeständig bis max. | 120 [°C] |
| Shore-Härte | 65 +/- 3 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.02 [kg] |