Maßgeschneiderte Förderstrecken
Wir entwickeln branchenübergreifend maßgeschneiderte, skalierbare Transportsysteme und Förderstrecken, die sich nahtlos in Ihre Produktionsanlage integrieren lassen. Unsere Gesamtlösungen umfassen Fördertechniken wie Rollenförderer, Gurtförderer, Riemenförderer und Winkelübergabe, die sich durch hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität auszeichnen. Dank unserer modularen Lösungen ermöglichen wir eine schnellere Layout-Erstellung, reduzieren den Aufwand in der mechanischen und elektrischen Planung und beschleunigen die Produktion, Montage und Inbetriebnahme. So stellen wir sicher, dass Ihr Materialfluss nicht nur effizient, sondern auch flexibel und nachhaltig bleibt – für jede Art von Fördergut.
Unser Know-How – Ihre Vorteile
- Alles aus einer Hand: von der Planung bis zum After-Sales-Service
- Flexibilität: kundenspezifische Auslegung
- Standardisiert und modular: einfache Integration
- Hochwertige Materialien und namhafte Zukaufteile: langlebig und zuverlässig
- Umfangreiches Zubehör: optimale Anpassung









FÖRDERBAND GRöSSen
Groß Förderband Maße: |
3.200 x 1.500 mm |
Medium Förderband Maße: |
2.800 x 1.000 mm |
Klein Förderband Maße: |
2.600 x 1.000 mm |
FÖRDERBAND TYP

ROLLENFÖRDERER

RIEMENFÖRDERER

GURTFÖRDERER