PRÄZISION, DYNAMIK UND GESCHWINDIGKEIT
Linearachsen sind essenzielle Komponenten in der Automatisierungstechnik und bieten zuverlässige Lösungen für präzise Linearbewegungen über große Distanzen. Besonders Spindelachsen und Zahnriemenachsen haben sich in diesem Bereich bewährt. Spindelachsen zeichnen sich durch ihre hohe Präzision und Vorschubkräfte aus, ideal für Anwendungen, die Genauigkeit und Belastbarkeit erfordern. Zahnriemenachsen punkten hingegen mit hoher Dynamik und Geschwindigkeit, wodurch sie perfekt für schnelle Bewegungsabläufe und große Arbeitsbereiche geeignet sind. Entdecken Sie die Vorteile beider Achsentypen und erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktionseffizienz mit den Serien AMS und AMB auf ein neues Level heben.
UNSER KNOW-HOW – IHRE VORTEILE
Hohe Kräfte und Momente
Das optimierte Achsprofil ermöglicht in Kombination mit der integrierten Führungsschiene eine maximale Aufnahme von Kräften und Momenten.
Optionaler Antriebsstrang
Auf Wunsch inklusive Antriebsstrang bestehend aus Kupplung, Getriebe, Motor, Antriebsregler sowie weiterem Zubehör.
Maximale Verfahrgeschwindigkeiten
Die optionale Spindelabstützung ermöglicht auch bei langen Hüben hohe Drehzahlen und somit schonend hohe Vorschubgeschwindigkeiten.
Kurze Zykluszeiten
Maximale Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s und Beschleunigungen von bis zu 50 m/s² sind möglich.
Integriertes Klemmelement
Das optionale Klemmelement ermöglicht hohe Klemmkräfte ohne Störkonturen oder größere Baulängen.
Linearachsen mit Zahnriemenantrieb
Die Serie AMB IM DETAIL

Linearachsen mit Spindelantrieb
Die Serie AMS IM DETAIL