KG80

Kugelgelenk
Serie KG

  • Auslenkposition arretierbar
    Seien Sie flexibel in Ihrer Anwendung, passen Sie Ihr Handling individuell an Ihr Werkstück an und arretieren Sie die Auslenkposition prozesssicher
  • Großer Aufnahmeflansch
    Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht das sichere Anbringen der Anbauteile
  • Stahlausführung (ST)
    Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
Schwenkwinkel30 [°]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.8 [kg]
Mx124 [Nm]
Fa28000 [N]