ADS1706C-O

Andrückstern
Serie ADS
Technische Daten
| Bauart | Andrückstern |
| Baugröße | GD1700-ADS |
| Federkraft gesamt max. | 65 [N] |
| Federkraft gesamt min. | 47 [N] |
| Hub | 4 [mm] |
| Passend für Greiferversion | C / O |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |