AFWR1-50-A

Ablagestation
Serie AFWR

B10d-Wert200000
BauartAblagestation
Entriegelungskraft45 [N]
Fa_H70 [N]
Fa_V70 [N]
Gewicht0.22 [kg]
Mr2 [Nm]
Mx4 [Nm]
My1 [Nm]
Passend fürFWR50L-00-A
Passend für BaugrößeFWR50L-00-A
Verriegelungskraft45 [N]
Wartungsfreie Zyklen max.200000
Wartungsfreie Zyklen max.0.2 Millionen
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details