APRTK50-51

Adapterplatte
Technische Daten
| Adapterplattenart | Roboterflansch/ISO TK zu Greifer |
| Anschlussseite 1 | ISO TK 50 |
| Anschlussseite 2 | GEH6040IL / GEH6060IL / GEP2016 / GEP5006 |
| Bauart | Adapterplatte |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Gewicht | 0.22 [kg] |
| Passend für Greifer | GEP2016IL-00-B / GEP2016IL-03-B / GEP5006IL-00-A / GEH6040IL-03-B / GEH6040IL-31-B / GEH6060IL-03-B / GEH6060IL-31-B |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen