GEH6040IL-31-B

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

"Der Leistungsstärkste"

  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen
  • Integrierte Abfrage über IO-Link
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
    Bürstenlose Antriebstechnik und Positions-, Geschwindigkeits- oder Kraftreglung garantieren Ihnen höchste Funktionalität
  • IO-Link on board
    Die zukunftssichere, Hotplug-fähige Ansteuerung bietet Ihnen neben der ungeschirmten Einkabellösung eine Vielzahl von Verfahrprofilen zur einfachen Implementierung in Ihre Steuerung
  • Sanft und stark
    Kraftversion -03 für das Handling von schweren Werkstücken mit mechanischer Selbsthemmung und Version -31 für das feinfühlige Greifen von empfindlichen Teilen
Plug&Work StarterBoxen
Ausstattung/Optionen
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • IP54
  • Positionierbar
  • Greifkraft einstellbar
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit
  • Feinfühlig
  • IO-Link
  • Reinraumzertifiziert
Hub pro Backe, regelbar40 [mm]
Nenngreifkraft180 [N]
Selbsthemmung-
PositionierbarJa
AnsteuerungIO-Link
AntriebBLDC-Motor
Greifkraft min.10 [N]
Stromaufnahme max.2 [A]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0,3 [kg]
Länge Greifbacken max.100 [mm]
Positioniergeschwindigkeit pro Backe max.120 [mm/s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.02 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-14
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.74 [kg]
SPS Baustein Advanced
Software
Details
Universalbacke Aluminium
Zubehör
Details
Universalbacke Stahl
Zubehör
Details
Wechselbacke-Losteil-Set
Zubehör
Details
Wechselbacke-Festteil
Zubehör
Details
Einstellbacke Aluminium
Zubehör
Details
Einstellbacke Stahl
Zubehör
Details
Adapterplatte
Zubehör
Details
Universalbackensatz Aluminium
Zubehör
Details
Steckverbinder Gerade 5 m - Stecker, Buchse M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Y-Steckverbindung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Details
H1 Befettung
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Explosionsschutz nach Atex
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
Protektor
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinenbeladung von Schleif- und Fräsmaschinen
Vorteile
  • Einsatz unter widrigsten Bedingungen möglich
  • Erhöhter IP Schutz
  • Schutz vor ungewolltem Eintritt von Partikeln
  • Reinigungsfreundlich
Details
  1. präzise T-Nutenführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. Antrieb
    bürstenloser DC Servomotor
  3. Ritzel-Zahnstangengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  4. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  5. Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
    Selbsthemmung bei Stromabfall (nur bei Version -03)
  6. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  7. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  8. Energiezuführung
    standardisierter Anschlussstecker