CSTE02025

Technische Daten
AnschlussgewindeM8-M12
AnschlusstypStift / Buchse
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt5x0,25 [mm²]
Anzahl Kontakte5 / 5
AusführungGerade/gerade
BauartVerbindungsleitung
Bemessungsspannung30 [V]
Biegeradius bei fester Verlegung min.6xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.10xØ
FlammwidrigJa
Gewicht0.25 [kg]
Kabel-Ø5.6 [mm]
Kabellänge0.15 [m]
SchleppkettenfähigJa
Schutzart nach IEC 60529IP67
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)3 [A]
Werkstoff DichtungFKM
Werkstoff GriffkörperPUR
Werkstoff KabelmantelPUR
Werkstoff ÜberwurfMetall, CuZn, vernickelt
ÖlbeständigJa