NJ12-E2

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ
- berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
- lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
| Anschluss | Kabel mit offenem Leitungsende |
| Anschlussart | Kabel |
| Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0.34 [mm²] |
| Anzugsmoment | 15 [Nm] |
| Bauart | Induktive Näherungsschalter |
| Baugröße | NJ |
| Befestigungslänge | 30,0 [mm] |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 [V DC] |
| Bemessungsbetriebsstrom | 200 [mA] |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 [V AC] |
| Bemessungskurzschlussstrom | 100 [A] |
| Bemessungsschaltabstand Sn | 2.00 [mm] |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 [V DC] |
| Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
| Betriebsspannung min. | 10 [V DC] |
| Betriebsspannungsanzeige | Nein |
| Betriebstemperatur | -25 ... +70 [°C] |
| Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
| Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
| Einbauart | bündig |
| Elektrische Ausführung | DC, Gleichspannung |
| Funktionsanzeige | Ja |
| Gehäusewerkstoff | CuZn vernickelt |
| Gesicherter Schaltabstand Sa | 1,60 [mm] |
| Gewicht | 0.13 [kg] |
| Grundnorm | IEC 60947-5-2 |
| Kabel-Ø D | 4.6 [mm] |
| Kabellänge | 5 [m] |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Lastkapazität max. | 500 [μF] |
| Leerlaufstrom bedämpft max. | 10 [mA] |
| Leerlaufstrom max. | 12 [mA] |
| Leerlaufstrom unbedämpft max. | 4 [mA] |
| Oberflächenschutz | vernickelt |
| Realschaltabstand Sr | 2.2 [mm] |
| Restwelligkeit max. | 15 [%] |
| Schaltausgang | PNP |
| Schaltfrequenz | 5000 [Hz] |
| Schaltfunktion | Schließer (NO) |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
| Sensor-Ø | M12x1 [mm] |
| Spannungsabfall | 2.0 [V] |
| Tiefe | 33 [mm] |
| Umgebungstemperatur | -25 ... +70 [°C] |
| Verpolungssicher | Ja |
| Werkstoff der aktiven Fläche | PBT |
| Werkstoff Kabelmantel | PUR |
| Wiederholgenauigkeit | <5 [%] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |