NJ3-E2

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
AnschlussKabel mit offenem Leitungsende
AnschlussartKabel
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt3x0.10 [mm²]
BauartInduktive Näherungsschalter
BaugrößeNJ
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom100 [mA]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Bemessungsschaltabstand Sn1.00 [mm]
Betriebsspannung10 ... 30 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Betriebsspannung min.10 [V DC]
BetriebsspannungsanzeigeNein
Betriebstemperatur-25 ... +70 [°C]
Biegeradius bei fester Verlegung min.3xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.5xØ
Einbauartbündig
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
FunktionsanzeigeJa
GehäusewerkstoffStahl nichtrostend
Gesicherter Schaltabstand Sa0,80 [mm]
Gewicht0.002 [kg]
GrundnormIEC 60947-5-2
Kabel-Ø D2.4 [mm]
Kabellänge5 [m]
KurzschlussfestJa
Lastkapazität max.150 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.5 [mA]
Leerlaufstrom max.12 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.2 [mA]
Realschaltabstand Sr1 [mm]
Restwelligkeit max.10 [%]
SchaltausgangPNP
Schaltfrequenz3500 [Hz]
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Schutzart nach IEC 60529IP67
Sensor-Ø3 [mm]
Spannungsabfall2.0 [V]
Tiefe27 [mm]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
VerpolungssicherJa
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Werkstoff KabelmantelPUR
Wiederholgenauigkeit<5 [%]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS