NJR04-E2SK

Induktiver Näherungsschalter
Serie NJ

AnschlussKabel mit Stecker
AnschlussartKabel/Stecker
Anzugsmoment0.06 [Nm]
BauartInduktiver Näherungsschalter
BaugrößeWWR-NJR
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom100 [mA]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Bemessungsschaltabstand Sn1.50 [mm]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Betriebsspannung min.10 [V DC]
BetriebsspannungsanzeigeNein
Betriebstemperatur-25 ... +70 [°C]
Einbauartbündig
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
FunktionsanzeigeJa
GehäusewerkstoffPA 6 - GF30
Gesicherter Schaltabstand Sa1,20 [mm]
Gewicht0.017 [kg]
GrundnormIEC 60947-5-2
Kabel-Ø D2.4 [mm]
Kabellänge0.3 [m]
KurzschlussfestJa
Lastkapazität max.200 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.10 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.3 [mA]
Realschaltabstand Sr1.5 [mm]
Restwelligkeit max.15 [%]
SchaltausgangPNP
Schaltfrequenz2500 [Hz]
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schutzart nach IEC 60529IP67
Spannungsabfall2,5 [V]
SteckerartM8x1
Tiefe4.7 [mm]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
VerpolungssicherJa
Werkstoff der aktiven FlächePA 6 - GF30
Werkstoff KabelmantelPUR
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS