DEV08

Schnellentlüftungsventile
Serie DEV

  • Für höhere Kolbengeschwindigkeiten bei Zylindern
  • Um eine Schnellentlüftung zu bewirken, muss das Ventil möglichst nah an den Luftanschluss des Zylinders angebaut werden
Außen-Ø Anschlussschlauch8 [mm]
Betriebsdruck max.10 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur-5 ... +50 [°C]
Durchfluss bei Belüftung250 [Nl/min]
Durchfluss bei Entlüftung500 [Nl/min]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.015 [kg]