GV1-4X8

Gerade-Verschraubungen
Serie GV

  • Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
  • Gerade Ausführung
AnschlussgewindeG1/4"
Außen-Ø Anschlussschlauch8 [mm]
Länge23 [mm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.02 [kg]
Maß D114 [mm]
Maß i7 [mm]
Maß L116 [mm]
S17 [mm]
S16 [mm]