HK1501G

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKGSR15GSR..TVariante anzeigen
THKGSR15GSR..VVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment4 [Nm]
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.1 [kg]
Funktionklemmen
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung25
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse