HK2701B

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-W | Variante anzeigen |
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-WL | Variante anzeigen |
| NB | SGW | 27 | SGW..TE | Variante anzeigen |
| NSK | LW(L1W) | 27 | LAW...ELZ | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CA | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CAM | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CR | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CRM | Variante anzeigen |
| THK | SHW | 27 | SHW..CA | Variante anzeigen |
| THK | SHW | 27 | SHW..CR | Variante anzeigen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | manuell |
| Haltekraft | 1200 [N] |
| Anzugsmoment | 4 [Nm] |
| B10d-Wert | 50000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.3 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
| Montagerichtung | von oben |
| max. Länge Klemmung | 30 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse