KWH2502DS1

Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | hydraulisch |
| Haltekraft | 2200 [N] |
| Betriebsdruck | 5 ... 110.0 [bar] |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
| B10d-Wert | 10000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.05 [s] |
| Schließzeit | 0.1 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.1 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| max. Länge Klemmung | 92 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden