KWH3012FS1

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)30RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30RGH..HAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30QRW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30QRW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30QRH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)30QRH..HAVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft3000 [N]
Betriebsdruck5 ... 110.0 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.06 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.9 [kg]
Funktionklemmen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung103.5
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden