KWH6505BS1

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)65R1851 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)65R1853 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)65R1822 (SNS)Variante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft22700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.2 [s]
Schließzeit0.15 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht17 [kg]
Funktionklemmen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung227
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden