LBHS2501AS2A

Klemm- und Bremselement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| THK | HSR | 25 | HSR..A | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..AM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..B | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..BM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..C | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..CA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..CB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..HA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..HB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..LA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..LB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..LR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..R | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..RM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..YR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 25 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | hydraulisch |
| Haltekraft | 2000 [N] |
| Betriebsdruck | 120 ... 130.0 [bar] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| B10d-Wert | 500000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.02 [s] |
| Schließzeit | 0.02 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.93 [kg] |
| Funktion | klemmen und bremsen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Abstreifer | ja |
| max. Länge Klemmung | 143.6 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"