LBHS6510BS2A

Klemm- und Bremselement
Serie LBHS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Eigenspannung
  • das Kraftpaket
    0,5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLRX(MX)65LRXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXLVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft15000 [N]
Betriebsdruck120 ... 130.0 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert500000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.02 [s]
Schließzeit0.02 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht14 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung314
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Gehäuse - Funktionsbauteil
    Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise
  3. Erodierkontur
    dient zum öffnen des Elements unter Druck
  4. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  5. Dichtplatten
    zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung
  6. Abstreifer
    optional mit Artikelendung "A"