MK2502K

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 35 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.34 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung