MKS1510B-LP

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLRX(MX)15LRXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXSVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXSCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXSGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXSVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXSCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXSGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXD..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXDC..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15LRXDG..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)15MXDGVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft300 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung58
Nennbetriebsdruck4 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Schienenabdeckband einsetzbarohne Abdeckband
Haltekraft PLUS-Anschluss650 [N]
Gewicht0.25 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit