MKS2503B

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM25BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..EVariante anzeigen
Thomson52125511..AVariante anzeigen
Thomson52125511..BVariante anzeigen
Thomson52125511..FVariante anzeigen
Thomson52125511..GVariante anzeigen
Thomson52125511..CVariante anzeigen
Thomson52125511..DVariante anzeigen
Thomson52125511..EVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft750 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung56
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Haltekraft PLUS-Anschluss1500 [N]
Gewicht0.53 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit