MKS5503MR-LP

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..RVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..AVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..BVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..CVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..DVariante anzeigen
Thomson52255512..AVariante anzeigen
Thomson52255512..BVariante anzeigen
Thomson52255512..CVariante anzeigen
Thomson52255512..DVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1350 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung82
Nennbetriebsdruck4 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Haltekraft PLUS-Anschluss2000 [N]
Gewicht2.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit