MKS6501A

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-FE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-FL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-VE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-VL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..V | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..C | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..R | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1450 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 82 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit