MKS6505AK

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLRX(MX)65LRXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXLVariante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II65R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II65R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II65R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II65R1653 (FLS)Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1450 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung82
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Haltekraft PLUS-Anschluss3300 [N]
Gewicht2.8 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit