RBPS3500-A

Klemm- und Bremselement
Serie RBPS

  • prozesssichere Abfrage
    Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional)
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Technische Daten
Haltekraft35000 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Wellen-Ø35 [mm]
Montagerichtungvon vorne
Haltemoment370 [Nm]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreiferja
Gewicht22 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange
  2. Spannzange zum klemmen und bremsen
    wird an die Rundführung gepresst
  3. Gehäuse
  4. Pneumatikkolben
    der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  5. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  6. Deckel
  7. Abfragenut (ab Größe RBPS12)
    Befestigung und Positionierung eines Magnetfeldsensors (optional)