TPS050
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
Klemmelement
Serie TPS
Technische Daten
Wellen-Ø | 50 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Haltemoment | 60 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Klemmscheibe
zur Befestigung mit der Welle - Klemmsegmente
fixiert Klemmscheibe innerhalb des Elementes - Gehäuse
- Pneumatikkolben
Ringkolben bewegt die Klemmsegmente in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit