UBPS3514AS1

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS..L | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRT..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRT..SW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRT..W | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS..W | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2500 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge