UBPS3514AS1A

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..RVariante anzeigen
RodriguezBR35BRH..AVariante anzeigen
RodriguezBR35BRH..ALVariante anzeigen
RodriguezBR35BRS..BVariante anzeigen
RodriguezBR35BRH..BVariante anzeigen
RodriguezBR35BRH..BLVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..AOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..LAVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..SUVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..UOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..AOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..LAVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..SUVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..UOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..LRVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..ROVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..LRVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..ROVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)35MRSVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..LVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..LWVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..SWVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..WVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..LWVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..WVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2500 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung127
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreiferja
Schienenabdeckband einsetzbarmit Abdeckband
Haltekraft PLUS-Anschluss3300 [N]
Gewicht2.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge