WER4000FFL02-13-A

Energieelement
Serie WER4000

Anzahl Fluidkupplungen2
Anschlussge­windeG1/2"
Betriebsdruck max.250 [bar]
Durchfluss je Überträger max.25 [l/min]
SerieWER4000
Übertragungsartfluidisch
Passend für BaugrößeWWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
Kupplungsdruck max.10 [bar]
Nennweite8
Fügekraft200 [N]
Anschlussausrichtungradial
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert1000000
Gewicht0.5 [kg]
Energieelement Losteil
Energieelemente
G1/2"
Details