LWR50L-23-00006-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einstellbare Greifkraft sowie einfachste Ansteuerung über I/O Ports oder IO-Link
- Möglichkeit der Positionierung bei den IO-Link Varianten
- Verwendung in Kombination mit MATCH - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Technische Daten
| Hub pro Backe | 10 [mm] |
| Nenngreifkraft | 200 [N] |
| Ansteuerung | I/O |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Passend für Serie | LWR50F-xx-01/02 |
| Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| B10d-Wert | 100000 |
| Gewicht | 0.72 [kg] |
| Energieübertragung elektrisch | integriert |
| Verriegelungshub | 1 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
| Anzugskraft | 50 [N] |
| Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
| Integrierte Positionsabfrage | analog 0 ... 10 V |
| Kabelführung | extern |
| Antriebsart | elektrisch |
| Greifkraftsicherung | mechanisch |
| Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max. | 200 [N] |
| Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. | 200 [N] |
| Schließzeit | 0.19 [s] |
| Öffnungszeit | 0.19 [s] |
| Steuerzeit | 0,03 [s] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.1 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 80 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
| Spannung | 24 [V] |
| Stromaufnahme max. | 1 [A] |
| Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |