LWR50L-26-00003-A

Magnetgreifer
Serie LWR

  • Sicherer Halt bei NOT AUS
    Durch den federgesicherten Magneten wird Ihr Werkstück selbst bei Druckabfall sicher gehalten
  • Reibwert erhöhende Kontaktplatte
    Hohe Dynamik in Ihrer Anwendung und der Schutz Ihres Werkstückes sind durch den austauschbaren O-Ring gewährleistet
  • Resthaftkraft unter 1N
    Die entmagnetisierte Kontaktfläche sichert das prozesssichere Ablegen Ihres Werkstückes
Haftkraft max.220 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert100000
Gewicht1.4 [kg]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Passend für SerieLWR50F
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Zylindervolumen pro Zyklus75 [cm³]
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Ablagestation
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details