SO-23215070

Auslaufmodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Klemmstück verstellbar
Serie SO-232

Persönliche Daten
Nachricht
Maß A min.19 [mm]
Maß A max.70 [mm]
Maß B20 [mm]
Maß C98 [mm]
Maß D15 [mm]
Gewicht53 [g]