SO-30322015

Auslaufmodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Saugfinger gefedert
Serie SO-303

Persönliche Daten
Nachricht
G1G1/8"
G2G1/8"
Maß A15 [mm]
Maß B32 [mm]
Maß L min.65 [mm]
Maß L max.80 [mm]
Gewicht32 [g]