ZB40-S-18F-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Durchmesser: 5 mm - 150 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser40 [mm]
MaterialSilikon
AnschlussgewindeG1/8" innen
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa21.97 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa38.95 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa49.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2.24 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa3.97 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa5 [kg]
Shore-Härte55
Saugerformrund
FarbeRot
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Volumen15 [cm³]
Gewicht0.019 [kg]