ZBF30-N-14M

Faltenbalgsauger
Serie ZBF

  • Durchmesser: 25 mm - 100 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
    • Metall
Durchmesser30 [mm]
MaterialNBR
AnschlussgewindeG1/4" außen
Hebekraft parallel bei -20 kPa8.44 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa30.31 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa76.03 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa17.36 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa61.41 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa93 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa0.86 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa3.09 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa7.75 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa1.77 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa6.26 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa9.48 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformrund
FarbeBlau
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen6 [cm³]
Gewicht0.022 [kg]